Коллекция Терморегуляторы
Механизм терморегулятора с выключателем 230В Schneider Electric Merten M-Plan MTN536302
Артикул: MTN536302
Артикул: MTN536302
Коллекция Терморегуляторы
Механизм терморегулятора с выключателем 230В Schneider Electric Merten M-Plan MTN536302
Серия: M-Plan Merten System M
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Общие характеристики
- Серия :
- M-Plan Merten System M
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Термостат
- Доступные функции :
- С подачей сигнала о срабатывании теплового расцепителя С биметаллическим датчиком С ограничением температуры
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
Технические характеристики
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Номинальный ток, A :
- 10
- Температура измерения :
- 5…30 °C
- Гистерезис, K :
- 0.5
- Тип контактов :
- 1 Н.О.
Монтаж и эксплуатация
- Степень защиты IP :
- IP20
- Глубина устройства, мм :
- 26
- Высота устройства, мм :
- 71
- Ширина устройства, мм :
- 71
- Вес устройства, кг :
- 0.072
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.