Коллекция Терморегуляторы
Терморегулятор с центральной платой с выключателем 230В Merten D-Life Schneider Electric MTN5760-6052, мокко
Артикул: MTN5760-6052
Артикул: MTN5760-6052
Коллекция Терморегуляторы
Терморегулятор с центральной платой с выключателем 230В Merten D-Life Schneider Electric MTN5760-6052, мокко
Серия: Merten D-Life
10 878 ₽
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten D-Life
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Термостат
- Доступные функции :
- С биметаллическим датчиком С подачей сигнала о срабатывании теплового расцепителя С ограничением температуры
Технические характеристики
- Тип нагрузки :
- 1 Н.О.
- Температура измерения :
- 5…30 °C
- Номинальный ток, A :
- 10
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Мокко
Монтаж и эксплуатация
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Глубина устройства, мм :
- 47
- Высота устройства, мм :
- 71
- Ширина устройства, мм :
- 71
- Степень защиты IP :
- IP20
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
О товаре
Merten D-Life - Дизайн, который создает пространство
D-Life – это выдающаяся серия электроустановочных изделий с совершенно новой геометрией: максимум пространства – минимум рамки. Сдержанный дизайн многопостовых конструкций без перегородок и высококачественные материалы элегантных цветов обрамляют идею особого исполнения
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.