Механизм сенсорного термостата Merten Antique Schneider Electric MTN5775-0000
Артикул: MTN5775-0000
100% оригинал
Артикул: MTN5775-0000
Механизм сенсорного термостата Merten Antique Schneider Electric MTN5775-0000
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten Antique
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Термостат для пола
- Комплектация изделия :
- Вставка
- Доступные функции :
- Определение температуры С электронным контроллером С ограничением температуры Настройка температуры Светодиодный дисплей для отображения режимов работы С ограничением температуры выключателя С ЖК-дисплеем
- Дополнительная информация об электроустановочном изделии :
- Возможность подключения внешнего датчика
Технические характеристики
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Тип контактов :
- 1 Н.О.
- Гистерезис, K :
- 0.5
- Номинальный ток, A :
- 16
Монтаж и эксплуатация
- Глубина устройства, мм :
- 26
- Высота устройства, мм :
- 71
- Ширина устройства, мм :
- 71
- Вес устройства, кг :
- 0.111
- Степень защиты IP :
- IP20
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Доступно
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.