Светорегулятор скрытой установки (диммер) поворотно-нажимной 400ВТ Blanca Schneider Electric BLNSS040013, Алюминий
Артикул: BLNSS040013
Артикул: BLNSS040013

Светорегулятор скрытой установки (диммер) поворотно-нажимной 400ВТ Blanca Schneider Electric BLNSS040013, Алюминий

Цвет передней панели: Алюминий

Обработка поверхности: Необработанная

Серия: Blanca

3 288 ₽
Кол-во
3 288 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Blanca
Тип устройства или его аксессуаров :
Светорегулятор (диммер)
Исполнительное устройство :
Поворотный
Тип упаковки :
Картон
Функции переключения :
Кнопка + Светорегулятор
Комплектация изделия :
Изделие в сборе
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Управление диммером :
Поворотно-нажимного типа
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Алюминий
Обработка поверхности :
Необработанная
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Глубина монтажа, мм :
23
Глубина устройства, мм :
46
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
85
Вес устройства, кг :
0.76
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
5…35 °C
Температура окружающей среды при хранении :
5…40 °C
Длина зачистки проводов, мм :
5
Экологичность и стандарты качества
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержит галогенов
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

О товаре
Светорегулятор скрытой установки (диммер) поворотно-нажимной 400ВТ Blanca Schneider Electric, алюминий
Параметры упаковки
Вес, кг:
0.76
Д х Ш х В, см:
9 x 9 x 5

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
3 288 ₽