Светорегулятор скрытой установки (диммер) поворотно-нажимной 400ВТ Blanca Schneider Electric BLNSS040012, Молочный
Артикул: BLNSS040012
Артикул: BLNSS040012

Светорегулятор скрытой установки (диммер) поворотно-нажимной 400ВТ Blanca Schneider Electric BLNSS040012, Молочный

Цвет передней панели: Молочный

Обработка поверхности: Необработанная

Серия: Blanca

2 298 ₽
Кол-во
2 298 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Blanca
Тип устройства или его аксессуаров :
Светорегулятор (диммер)
Исполнительное устройство :
Поворотный
Тип упаковки :
Картон
Функции переключения :
Кнопка + Светорегулятор
Комплектация изделия :
Изделие в сборе
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Управление диммером :
Поворотно-нажимного типа
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Молочный
Обработка поверхности :
Необработанная
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Глубина монтажа, мм :
23
Глубина устройства, мм :
46
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
85
Вес устройства, кг :
0.76
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
5…35 °C
Температура окружающей среды при хранении :
5…40 °C
Длина зачистки проводов, мм :
5
Экологичность и стандарты качества
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержит галогенов
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Светорегулятор скрытой установки (диммер) поворотно-нажимной 400ВТ Blanca Schneider Electric BLNSS040012, Молочный

Серия Blanca привлекает внимание современным дизайном и элегантными цветами. Изделия скрытой и открытой установки прекрасно впишутся в любой интерьер, одновременно обеспечивая безопасность. В ассортименте моноблочной серии Blanca более 100 функций, позволяющих использовать эти ЭУИ в самых разных проектах.

1 Диммер позволяет эффективно управлять как светодиодными, так и галогеновыми лампами
2 Изготовлена из износостойкого ABS-пластика, устойчивого к УФ-излучениям
3 Прекрасно впишется в интерьер со светлыми стенами и не утяжелит его
4 Изолирующая пластина обеспечивает возможность установки в любом помещении

Преимущества серии Blanca

Цвета и дизайн

Палитра из семи цветов позволяет создать атмосферу, отражающую индивидуальность и соответствующую образу жизни.

Простота и легкость монтажа

Усиленные прямые лапки способствуют лучшей фиксации механизма по глубине в монтажной коробке, надежно удерживая изделия в стене.

Разнообразие функций

В ассортименте более 100 функций, позволяющих удовлетворить даже самые сложные запросы.

Установка на любой поверхности

Три типа основы изделий открытой установки – без пластин, с изолирующей пластиной, с монтажной пластиной – обеспечивают возможность установки в любом помещении.

Безопасность и надежность

Изделия соответствуют европейским стандартам.

Качественные материалы

Качественные материалы оснований розеток и выключателей обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.