Датчик присутствия с ИК приемником, управление светильниками по сигналу 1-10В Merten D-Life Schneider Electric MTN5510-1419, белый
Артикул: MTN5510-1419
Артикул: MTN5510-1419

Датчик присутствия с ИК приемником, управление светильниками по сигналу 1-10В Merten D-Life Schneider Electric MTN5510-1419, белый

Цвет передней панели: Белый

Серия: Merten D-Life

17 094 ₽
Кол-во
17 094 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten D-Life
Тип устройства или его аксессуаров :
Датчик движения
Доступные функции :
Контроль постоянного света Главная функция
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Частота сети, гц :
50/60
Тип нагрузки :
Емкостной: : 10 А, 140 мкФ Переменный ток Лампа накаливания: 2200 Вт Переменный ток Низковольтная галогенная лампа с трансформатором с проволочными обмотками: 500 ВA Переменный ток Лампа низкого напряжения с электронным трансформатором: 1050 Вт Переменный ток Люминесцентная трубка: 25 1–10 В электронный балласт 1-10 В балласт: 50 мА
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Потолок
Вес устройства, кг :
0.378
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
0…25 °C
Монтажная высота, м :
2.5
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
17 094 ₽