Датчик движения ARGUS 220 BASIS Merten D-Life Schneider Electric MTN565219, белый
Артикул: MTN565219
100% оригинал
Артикул: MTN565219
Датчик движения ARGUS 220 BASIS Merten D-Life Schneider Electric MTN565219, белый
Цвет передней панели: Белый
Серия: Merten
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Датчик движения
Технические характеристики
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Частота сети, гц :
- 50
- Тип нагрузки :
- Лампа накаливания: 2000 Вт Переменный ток Галогенная лампа: 1200 Вт Переменный ток Люминесцентная трубка: 1200 ВA Переменный ток Емкостной: : 10 А, 35 мкФ Переменный ток
- Тип защиты :
- Защита зоны возникновения тока утечки
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Потолок
- Вес устройства, кг :
- 0.444
- Степень защиты IP :
- IP55
- Рабочая температура окружающей среды :
- -20…25 °C
- Монтажная высота, м :
- 2.5
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.