Датчик движения с выключателем Argus 180 (модуль) Merten D-Life Schneider Electric MTN5711-6051, шампань
Артикул: MTN5711-6051
Артикул: MTN5711-6051

Датчик движения с выключателем Argus 180 (модуль) Merten D-Life Schneider Electric MTN5711-6051, шампань

Цвет передней панели: Шампань

Серия: Merten D-Life

Город доставки:

Аналогичные товары из этой категории:

  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten D-Life
Тип устройства или его аксессуаров :
Датчик движения
Технические характеристики
Поверхность обнаружения :
Фронтальный: 8 м/Боковой: 12 м
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Шампань
Материал :
Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
Вес устройства, кг :
0.071
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Модуль Schneider Electric Merten серии D-Life (шампань) датчика движения ARGUS 180, скрытого монтажа с выключателем предназначен для отслеживания перемещений в контролируемой зоне. Модуль датчика реагирует на движущиеся источники тепла в пределах настраиваемого диапазона.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.07
Д х Ш х В, см:
8 x 7 x 7

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

Напишите Ваш собственный отзыв

Не включайте в отзыв личную информацию (ФИО, e-mail, телефон, ссылку на сайт). Отзыв предполагает мнение о продукте, а не вопросы по его использованию. В случае необходимости, пожалуйста, свяжитесь с нашей Службой поддержки.

Псевдоним пользователя*

Название вашего отзыва (основная мысль)*

Я использую этот продукт

Пол

Положительные моменты

Отрицательные моменты

Отзыв*

* поля обязательные для заполнения
Как вы оцениваете товар?

Общая оценка*

Функции

Удобство

Дизайн

* поля обязательные для заполнения

Спасибо, Ваш отзыв отправлен

Он будет обязательно опубликован сразу после проверки.

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat