Коллекция Датчики присутствия и движения
Датчик движения с выключателем Argus 180 (модуль) Merten D-Life Schneider Electric MTN5711-6033, сахара
Артикул: MTN5711-6033
Артикул: MTN5711-6033
Коллекция Датчики присутствия и движения
Датчик движения с выключателем Argus 180 (модуль) Merten D-Life Schneider Electric MTN5711-6033, сахара
Цвет передней панели: Сахара
Серия: Merten D-Life
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten D-Life
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Датчик движения
Технические характеристики
- Поверхность обнаружения :
- Фронтальный: 8 м/Боковой: 12 м
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Сахара
- Материал :
- Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
- Вес устройства, кг :
- 0.07
- Степень защиты IP :
- IP20
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
О товаре
О товаре
Модуль Schneider Electric Merten серии D-Life (сахара) датчика движения ARGUS 180, скрытого монтажа с выключателем предназначен для отслеживания перемещений в контролируемой зоне. Модуль датчика реагирует на движущиеся источники тепла в пределах настраиваемого диапазона.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.