Датчик движения с выключателем Argus 180 (модуль) Merten D-Life Schneider Electric MTN5711-6036, нержавеющая сталь
Артикул: MTN5711-6036
Артикул: MTN5711-6036

Датчик движения с выключателем Argus 180 (модуль) Merten D-Life Schneider Electric MTN5711-6036, нержавеющая сталь

Цвет передней панели: Нержавеющая сталь

Серия: Merten D-Life

12 222 ₽
Кол-во
12 222 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten D-Life
Тип устройства или его аксессуаров :
Датчик движения
Технические характеристики
Поверхность обнаружения :
Фронтальный: 8 м/Боковой: 12 м
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Нержавеющая сталь
Материал :
Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
Вес устройства, кг :
0.07
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

О товаре

Модуль Schneider Electric Merten серии D-Life (нержавеющая сталь) датчика движения ARGUS 180, скрытого монтажа с выключателем предназначен для отслеживания перемещений в контролируемой зоне. Модуль датчика реагирует на движущиеся источники тепла в пределах настраиваемого диапазона.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.07
Д х Ш х В, см:
8 x 7 x 7

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.

Вас также могут заинтересовать

4 494 ₽
В избранное В избранное
Chat
12 222 ₽