Датчик движения с выключателем Argus 180 (модуль) Merten D-Life Schneider Electric MTN5711-6052, мокко
Артикул: MTN5711-6052
Артикул: MTN5711-6052

Датчик движения с выключателем Argus 180 (модуль) Merten D-Life Schneider Electric MTN5711-6052, мокко

Цвет передней панели: Мокко

Серия: Merten D-Life

Город доставки:

Аналогичные товары из этой категории:

Датчик движения 2-проводной Odace Schneider Electric белый S52R524
S52R524
Датчик движения 2-проводной Odace Schneider E...
10 458 ₽
Датчик движения с выключателем 10 А Unica NEW Schneider Electric бежевый NU552544
NU552544
Датчик движения с выключателем 10 А Unica NEW...
9 912 ₽
Датчик присутствия Slave (ведомый) Merten D-Life Schneider Electric MTN5570-1019, белый
MTN5570-1019
Датчик присутствия Slave (ведомый) Merten D-L...
16 128 ₽
Датчик движения ARGUS 220 BASIS Merten D-Life Schneider Electric MTN565219, белый
MTN565219
Датчик движения ARGUS 220 BASIS Merten D-Life...
30 534 ₽
Датчик движения 180 (модуль для MTN5161-0000) Merten D-Life Argus Schneider Electric MTN5710-6034, антрацит
MTN5710-6034
Датчик движения 180 (модуль для MTN5161-0000)...
15 708 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten D-Life
Тип устройства или его аксессуаров :
Датчик движения
Технические характеристики
Поверхность обнаружения :
Фронтальный: 8 м/Боковой: 12 м
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Мокко
Материал :
Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
Вес устройства, кг :
0.071
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

О товаре

Модуль Schneider Electric Merten серии D-Life (мокко) датчика движения ARGUS 180, скрытого монтажа с выключателем предназначен для отслеживания перемещений в контролируемой зоне. Модуль датчика реагирует на движущиеся источники тепла в пределах настраиваемого диапазона.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.07
Д х Ш х В, см:
8 x 7 x 7

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.

Вас также могут заинтересовать

Chat