Датчик движения 180 (модуль для MTN5161-0000) со встроенным переключателем Merten System M Argus Schneider Electric MTN5711-0460, алюминий
Артикул: MTN5711-0460
Артикул: MTN5711-0460

Датчик движения 180 (модуль для MTN5161-0000) со встроенным переключателем Merten System M Argus Schneider Electric MTN5711-0460, алюминий

Цвет передней панели: Алюминий

Тип покрытия: Глянцевый

Серия: Merten System M

Город доставки:

Аналогичные товары из этой категории:

Датчик движения 2-проводной Odace Schneider Electric белый S52R524
S52R524
Датчик движения 2-проводной Odace Schneider E...
10 458 ₽
Датчик движения с выключателем 10 А Unica NEW Schneider Electric бежевый NU552544
NU552544
Датчик движения с выключателем 10 А Unica NEW...
9 912 ₽
Датчик присутствия Slave (ведомый) Merten D-Life Schneider Electric MTN5570-1019, белый
MTN5570-1019
Датчик присутствия Slave (ведомый) Merten D-L...
16 128 ₽
Датчик движения ARGUS 220 BASIS Merten D-Life Schneider Electric MTN565219, белый
MTN565219
Датчик движения ARGUS 220 BASIS Merten D-Life...
30 534 ₽
Датчик движения 180 (модуль для MTN5161-0000) Merten D-Life Argus Schneider Electric MTN5710-6034, антрацит
MTN5710-6034
Датчик движения 180 (модуль для MTN5161-0000)...
15 708 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten System M
Тип устройства или его аксессуаров :
Датчик движения
Тип привода :
Со встроенным переключателем откл./вкл./авто
Технические характеристики
Поверхность обнаружения :
Фронтальный: 8 м/Боковой: 12 м
Угол обнаружения по горизонтали :
180 °
Диапазон задержки :
10 сек
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Алюминий
Тип покрытия :
Глянцевый
Материал :
Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
Монтаж электропроводки :
Скрытый
Вес устройства, кг :
0.082
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержит галогенов
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

О товаре

Датчик движения 180 (модуль для MTN5161-0000) Merten System M Argus Schneider Electric со встроенным переключателем

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.08
Д х Ш х В, см:
6 x 8 x 8

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.

Вас также могут заинтересовать

Chat