Датчик движения 180 (модуль для MTN5161-0000) Merten System M Argus Schneider Electric MTN5710-0460, алюминий
Артикул: MTN5710-0460
Артикул: MTN5710-0460

Датчик движения 180 (модуль для MTN5161-0000) Merten System M Argus Schneider Electric MTN5710-0460, алюминий

Цвет передней панели
6 426 ₽
Кол-во
6 426 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten System M
Тип устройства или его аксессуаров :
Датчик движения
Технические характеристики
Поверхность обнаружения :
Фронтальный: 8 м/Боковой: 12 м
Угол обнаружения по горизонтали :
180 °
Диапазон задержки :
10 сек
Цвет и поверхность
Цвет :
Антрацит
Тип покрытия :
Глянцевый
Материал :
Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержит галогенов
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
5 964 ₽
-2%
5 964 ₽