Датчик движения 180 (модуль для MTN5161-0000) Merten D-Life Argus Schneider Electric MTN5710-6051, шампань
Артикул: MTN5710-6051
100% оригинал
Артикул: MTN5710-6051
Датчик движения 180 (модуль для MTN5161-0000) Merten D-Life Argus Schneider Electric MTN5710-6051, шампань
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Merten D-Life
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Датчик движения
Технические характеристики
- Поверхность обнаружения :
- Фронтальный: 8 м/Боковой: 12 м
- Угол обнаружения по горизонтали :
- 180 °
- Диапазон задержки :
- 10 сек
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Мокко
- Тип покрытия :
- Глянцевый
- Материал :
- Поликарбонат
Монтаж и эксплуатация
- Монтаж электропроводки :
- Скрытый
- Степень защиты IP :
- IP20
Экологичность и стандарты качества
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- Не содержит галогенов
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Датчик движения 180 (модуль для MTN5161-0000) Merten D-Life Argus Schneider Electric MTN5710-6051, шампань
О товаре
Датчик движения 180 (модуль для MTN5161-0000) Merten D-Life Argus Schneider Electric
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.