Коллекция Датчики присутствия и движения
Датчик движения 8 А, 3-проводное подключение Unica Schneider Electric MGU5.525.18ZD белый
Артикул: MGU5.525.18ZD
Артикул: MGU5.525.18ZD
Коллекция Датчики присутствия и движения
Датчик движения 8 А, 3-проводное подключение Unica Schneider Electric MGU5.525.18ZD белый
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Бриллиантовый
Серия: Unica
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Unica
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Датчик движения
- Количество модулей :
- 2 модуля
- Комплектация изделия :
- Механизм
Технические характеристики
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Конфигурация при разводке :
- С нейтралью
- Тип нагрузки :
- Лампа накаливания 230 В пер. тока - 2300 Вт Галогенная лампа 230 В пер. тока - 2000 Вт Низковольтная галогенная лампа с трансформатором с проволочными обмотками - 1500 В·А Лампа низкого напряжения с электронным трансформатором - 1150 В·А Вентилятор 230 В~ - 200 В·А Конвектор 230 В~ - 2300 Вт Контактор 230 В ~ - 200 В·А Люминесцентная трубка (диаметр: 26...38 мм): 1 1–10 В регулируемый электронный балласт - 2000 В·А, cos phi = 0,9 Компактная люминесцентная лампа - 500 В·А
- Форма головки винта :
- PZ1 (Pozidriv № 1) и комбинированный
- Поверхность обнаружения :
- Фронтальный: 10 м/Боковой: 9 м
- Угол обнаружения по горизонтали :
- 180 °
- Зона обнаружения движения, м :
- 10
- Регулировка интенсивности освещения :
- 5…1000 лк
- Тип датчика :
- PIR
- Мощность зажимного соединения :
- 2...2.5 мм² для жесткий кабель кабель (и) 2...2.5 мм² для одно- или многопроволочный кабель (и)
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Белый
- Тип покрытия :
- Бриллиантовый
Монтаж и эксплуатация
- Тип установки :
- Внутренняя установка
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Монтажная опора :
- Стена
- Глубина устройства, мм :
- 58
- Высота устройства, мм :
- 70.9
- Ширина устройства, мм :
- 70.9
- Вес устройства, кг :
- 0.091
- Соединения (клеммы) :
- Винтовой зажим
- Степень защиты IK :
- IK01
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- 0...35 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -20...55 °C
- Монтажная высота, м :
- 2.15
Экологичность и стандарты качества
- Экологическая отчетность :
- Доступно
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
О товаре
Unica New - Невыносимо прекрасная, простая и умная
Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна ЭУИ Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается широким функционалом. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.