Датчик движения 3-проводной Odace Schneider Electric алюминий S53R525
Артикул: S53R525
Артикул: S53R525

Датчик движения 3-проводной Odace Schneider Electric алюминий S53R525

Цвет передней панели: Алюминий

Серия: Odace

Город доставки:

Аналогичные товары из этой категории:

Датчик движения 2-проводной Odace Schneider Electric белый S52R524
S52R524
Датчик движения 2-проводной Odace Schneider E...
10 458 ₽
Датчик движения с выключателем 10 А Unica NEW Schneider Electric белый NU552518
NU552518
Датчик движения с выключателем 10 А Unica NEW...
9 912 ₽
Датчик движения с выключателем 10 А Unica NEW Schneider Electric бежевый NU552544
NU552544
Датчик движения с выключателем 10 А Unica NEW...
9 912 ₽
Датчик присутствия Slave (ведомый) Merten D-Life Schneider Electric MTN5570-1019, белый
MTN5570-1019
Датчик присутствия Slave (ведомый) Merten D-L...
16 128 ₽
Датчик движения ARGUS 220 BASIS Merten D-Life Schneider Electric MTN565219, белый
MTN565219
Датчик движения ARGUS 220 BASIS Merten D-Life...
30 534 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Odace
Тип устройства или его аксессуаров :
Датчик движения
Тип упаковки :
Крашеная крышка
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Алюминий
Материал :
Термопласт
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Винтовые зажимы
Вес устройства, кг :
0.146
Степень защиты IK :
IK04
Степень защиты IP :
IP20
Температура окружающей среды при хранении :
-5…50 °C
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Датчик движения 3-проводной Odace Schneider Electric алюминий S53R525

Серия Odace уникальна запоминающимся дизайном: круг в квадрате. Она представлена широким ассортиментом, начиная классическими выключателями и розетками, заканчивая комфортными термостатами, датчиками движения и светорегуляторами. Изделия просты и безопасны в монтаже и последующем использовании.

1 Механизм универсален и подойдёт к любой рамке серии Odace
2 Изготовлен из поликарбоната, устойчивого к УФ-излучениям
3 Небольшая глубина установки оставляет больше места для прокладки кабеля
4 Благодаря зацепам на суппорте, установка многопостовых конструкций стала проще

Преимущества серии Odace

Два цвета механизмов

Белые механизмы идеально впишутся в любой интерьер, в то время как алюминиевые механизмы привнесут оттенки современной изящности.

Широкий выбор цветов рамок

В серии представлено до 9 вариантов рамок из разных материалов: ABS-пластик, дерево и камень

Оставайтесь всегда на связи

Устройства Odace помогут подключить телевизор, игровую приставку, компьютер и звуковую систему. В серии доступен широкий выбор мультимедийных соединителей.

Простая установка изделий

Благодаря новой конструкции выключателей и розеток, монтаж изделий стал проще и быстрее.

Экономия потребления электроэнергии

Используйте умные устройства серии Odace, позволяющих повысить удобство и экономию энергии

Экологичность

Все применяемые материалы и производственные мощности, на которых изготавливаются изделия серии Odace, отвечают строжайшим стандартам по защите окружающей среды.

Odace - Включи свой стиль

Розетки и выключатели Odace от Schneider Electric позволяют оптимально решить вопрос с электроустановкой, а также внести яркость и свежесть в современный дом. Уникальный дизайн «круг в квадрате» серии Odace идет в ногу со временем, а широкий диапазон декоративных материалов подчеркивает Ваш стиль и интерьер Вашего дома. Откройте для себя возможности Odace, сделайте Ваше пребывание в доме более ярким!

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat