Датчик движения потолочный Schneider Electric AtlasDesign, 2000 Вт, 360°, белый ATN000137
Артикул: ATN000137
Артикул: ATN000137

Датчик движения потолочный Schneider Electric AtlasDesign, 2000 Вт, 360°, белый ATN000137

Цвет передней панели: Белый

Серия: AtlasDesign

1 302 ₽
Кол-во
1 302 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
AtlasDesign
Тип устройства или его аксессуаров :
Датчик движения
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Тип нагрузки :
Накаливания галогенный
Угол обнаружения по горизонтали :
360°
Зона обнаружения движения, м :
6
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Область применения :
Подсветка
Тип установки :
Внутри помещения
Тип монтажа :
Открытый
Глубина устройства, мм :
36
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
85
Вес устройства, кг :
0.107
Соединения (клеммы) :
0.75...2.5 мм² безвинтовые зажимы для гибкий кабель0.75...2.5 мм² безвинтовые зажимы для жесткий кабель
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
-5…45 °C
Монтажная высота, м :
2.24
Относительная влажность :
5…95 %
Экологичность и стандарты качества
Директивы :
2004/108/EC - электромагнитная совместимость2006/95/EC - директива по низкому напряжению
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

AtlasDesign - Дизайн, неподвластный времени

Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер. В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами. Широкий ассортимент функций позволит применить серию AtlasDesign для различных проектов. Надежный механизм и качественные материалы электроустановочных изделий обеспечат безопасность и долгий срок службы.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
1 302 ₽