Коллекция Unica Pure
Рамка 2-постовая вертикальная Unica PURE Schneider Electric МАТОВОЕ СТЕКЛО/белый NU6004V89
Артикул: NU6004V89
Артикул: NU6004V89
Коллекция Unica Pure

Рамка 2-постовая вертикальная Unica PURE Schneider Electric МАТОВОЕ СТЕКЛО/белый NU6004V89

Серия: Unica Pure

4 200 ₽
Кол-во:
4 200 ₽
Материал
Цвет передней панели
Цвет задней панели
Выбрать Цвет задней панели
Количество постов
Ориентация рамки
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Unica Pure
Тип устройства или его аксессуаров :
Рамка
Количество модулей :
2 x 2 модуля
Монтаж и эксплуатация
Глубина устройства, мм :
11
Высота устройства, мм :
90
Ширина устройства, мм :
156
Степень защиты IK :
IK04
Экологичность и стандарты качества
Вопросы сохранности окружающей среды :
Не содержащий галогенов
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Рамка 2-постовая вертикальная Unica PURE Schneider Electric МАТОВОЕ СТЕКЛО/белый NU6004V89

Unica New - Невыносимо прекрасная, простая и умная

Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна ЭУИ Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается широким функционалом. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
4 200 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat
1 377 ₽