Коллекция Acti9
Основание для втычной установки iC60 iID 18ММ Acti 9 Schneider Electric A9A27003
Артикул: A9A27003
100% оригинал
Артикул: A9A27003
Коллекция Acti9
Основание для втычной установки iC60 iID 18ММ Acti 9 Schneider Electric A9A27003
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Вставное основание
- Исполнение выключателя :
- Защелкивающийся
- Количество в одном комплекте, шт :
- 1
Технические характеристики
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 1
Монтаж и эксплуатация
- Глубина устройства, мм :
- 70
- Высота устройства, мм :
- 177
- Ширина устройства, мм :
- 19
- Вес устройства, кг :
- 0.13
- Степень защиты IP :
- IP20
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.