Лицевая панель для USB механизма 2.1 А Merten D-Life Schneider Electric белый шампань MTN4367-6051
Артикул: MTN4367-6051
Артикул: MTN4367-6051

Лицевая панель для USB механизма 2.1 А Merten D-Life Schneider Electric белый шампань MTN4367-6051

Тип покрытия: Лакированный

Материал: Термопласт

Цвет передней панели: Шампань

Серия: Merten D-Life

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Merten D-Life
Тип устройства или его аксессуаров :
Лицевая панель для USB зарядного механизма
Количество модулей :
2
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Шампань
Тип покрытия :
Лакированный
Обработка поверхности :
Необработанная
Материал :
Термопласт
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Вес устройства, кг :
0.016
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Не применимо
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Центральная плата Schneider Electric Merten серии D-Life (шампань) двойная с пиктограммой зарядки устанавливается на механизм зарядного устройства USB.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.02
Д х Ш х В, см:
7 x 7 x 2

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat