Коллекция Blanca
Коробка подъемная открытой установки Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNPK000013, Алюминий
Артикул: BLNPK000013
100% оригинал
Артикул: BLNPK000013
Коллекция Blanca
Коробка подъемная открытой установки Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNPK000013, Алюминий
Город доставки:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Blanca
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Коробка подъемная
- Количество постов :
- 1-пост
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Белый
- Тип покрытия :
- Глянцевый
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Открытый
- Способ монтажа :
- Винтовые зажимы
- Глубина устройства, мм :
- 34
- Высота устройства, мм :
- 86
- Ширина устройства, мм :
- 86
- Степень защиты IP :
- IP20
- Совместимость серий и устройств :
- розетка выключатель
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Коробка подъемная открытой установки Systeme Electric (Schneider Electric) Blanca BLNPK000013, Алюминий
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.