Контакт состояния iOF Acti 9 Schneider Electric A9A26924
Артикул: A9A26924
100% оригинал
Артикул: A9A26924
Коллекция SE Контакт состояния iOF Acti 9 Schneider Electric A9A26924
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Контакт ОЗ
- Исполнение выключателя :
- Защелкивающийся
- Номинальная рабочая отключающая способность :
- IOF
- Количество горизонтальных рядов :
- 1
Технические характеристики
- Номинальная отключающая и включающая способность :
- -40…85 °C
- Положение устройства в системе :
- 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
- Общее количество модулей по 18 мм :
- Винтовые зажимы
- Шаг 9 мм :
- 1
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Высота устройства, мм :
- 86
- Ширина устройства, мм :
- 9
- Глубина устройства, мм :
- 73
- Вес устройства, кг :
- 0.044
- Степень защиты IP :
- IP20
- Совместимость серий и устройств :
- Acti 9 iSW-NAActi 9 iC60Acti 9 iC65Acti 9 iC60 RCBOActi 9 iIDActi 9 ARAActi 9 RCAActi 9 iDPN (China version)Acti 9 iDPN VigiActi 9 iSWActi 9 iC40
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Профиль кругооборота :
- Информация о конце срока службы
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.