Коллекция Acti9
Расцепитель iMNx 220-240В Acti 9 Schneider Electric A9A26969
Артикул: A9A26969
100% оригинал
Артикул: A9A26969
Коллекция Acti9
Коллекция SE Расцепитель iMNx 220-240В Acti 9 Schneider Electric A9A26969
Серия: Acti9
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Размыкание по минимальному напряжению
- Исполнение выключателя :
- Защелкивающийся
- Номинальная рабочая отключающая способность :
- IMNx
- Количество горизонтальных рядов :
- 2
Технические характеристики
- Номинальная отключающая и включающая способность :
- -40…85 °C
- Положение устройства в системе :
- 2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
- Общее количество модулей по 18 мм :
- Клеммный зажим
- Шаг 9 мм :
- 2
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Ширина устройства, мм :
- 18
- Вес устройства, кг :
- 0.088
- Подготовка к работе в тропических условиях :
- С внешним питанием
- Относительная влажность :
- Индикатор действия
- Совместимость серий и устройств :
- Acti 9 iC65Acti 9 ARAActi 9 iDPN VigiActi 9 iIDActi 9 iSW-NAActi 9 RCAActi 9 iDPN (China version)Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breakerActi 9 iC40
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Профиль кругооборота :
- Информация о конце срока службы
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.