Коллекция schneider root
Набор товаров серии Acti 9 №3 состоящий из 16 позиций Schneider Electric ACTI9SET3
Артикул: ACTI9SET3
Артикул: ACTI9SET3
Коллекция schneider root

Набор товаров серии Acti 9 №3 состоящий из 16 позиций Schneider Electric ACTI9SET3

28 040 ₽

Кол-во

28 040 ₽

Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Щит встраиваемый с дымчатой дверью 3 ряда 36 модулей IP40, IK07, 63А, 2 клеммы Италия Resi9 (Mini Pragma) Schneider Electric MIP22312T
Общие характеристики
Серия :
Mini Pragma
Тип устройства или его аксессуаров :
Щит встраиваемый
Номинальный ток, A :
63
Тип шкафа :
Модульный
Количество клеммных блоков :
1 Земля (Привинченный) с 20 отходящие линии 1 Нейтраль (Привинченный) с 20 отходящие линии
Количество горизонтальных рядов :
3
Технические характеристики
Огнестойкость :
650 °C
Отходящие линии распределительного блока :
2 x 16 mm² для Земля 2 x 16 mm² для Нейтраль 9 x 10 мм² для Земля 9 x 10 мм² для Нейтраль 9 x 6 мм² для Земля 9 x 6 мм² для Нейтраль
Общее количество модулей по 18 мм :
36
Тип рейки :
Несимметричная рейка 35 мм
Шаг 9 мм :
24
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Встраиваемый
Глубина монтажа, мм :
80
Высота устройства, мм :
502
Ширина устройства, мм :
294
Глубина устройства, мм :
98
Вес устройства, кг :
1.75
Внутренняя глубина, мм :
76
Степень защиты IK :
IK07
Степень защиты IP :
IP40
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Оборудование в комплекте :
  • 2 блок клемм
  • 1 ярлык с обозначением
  • 1 комплект для маркировки
  • 1 фальш-панель закрывающая
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Экологическая отчетность :
Доступно
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Автоматический выключатель Schneider Electric Acti 9 iK60 1П 16A C A9K24116
Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 iK60
Тип устройства или его аксессуаров :
Миниатюрный автоматический выключатель
Краткое название устройства :
IK60N
Количество полюсов :
1P
Номинальный ток, A :
16
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50/60
Номинальное напряжение изоляции, В :
переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1
Тип привода :
Тумблер
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1
Технические характеристики
Шаг 9 мм :
2
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
18
Глубина устройства, мм :
78.5
Вес устройства, кг :
0.101
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Длина зачистки проводов, мм :
14
Механическая износостойкость в циклах :
20000
Электрическая износостойкость в циклах :
10000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Автоматический выключатель Schneider Electric Acti 9 iK60 1П 10A C A9K24110
Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 iK60
Тип устройства или его аксессуаров :
Миниатюрный автоматический выключатель
Краткое название устройства :
IK60N
Количество полюсов :
1P
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50/60
Номинальное напряжение изоляции, В :
переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1
Тип привода :
Тумблер
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1
Технические характеристики
Шаг 9 мм :
2
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
18
Глубина устройства, мм :
78.5
Вес устройства, кг :
0.101
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Длина зачистки проводов, мм :
14
Механическая износостойкость в циклах :
20000
Электрическая износостойкость в циклах :
10000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Дифференциальный автоматический выключатель (АВДТ) электронного типа iDif K 6КА 16A C 30МA AC Schneider Electric Acti 9 A9D63616
Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
IDif K
Тип устройства или его аксессуаров :
Дифференциальный автоматический выключатель
Краткое название устройства :
IDif K
Количество полюсов :
1P + N
Номинальный ток, A :
16
Положение нейтрали :
Слева
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50
Номинальное напряжение изоляции, В :
переменный ток 50 Гц
Номинальное рабочее напряжение, В :
230
Класс защиты от тока утечки :
Type AC
Индикатор положения контакта :
Да
Тип привода :
Тумблер
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ
Технические характеристики
Шаг 9 мм :
2
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
93
Ширина устройства, мм :
18
Глубина устройства, мм :
70
Вес устройства, кг :
0.14
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
-25…55 °C
Длина зачистки проводов, мм :
14
Механическая износостойкость в циклах :
20000
Электрическая износостойкость в циклах :
10000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Автоматический выключатель Schneider Electric Acti 9 iK60 1П 32A C A9K24132
Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 iK60
Тип устройства или его аксессуаров :
Миниатюрный автоматический выключатель
Краткое название устройства :
IK60N
Количество полюсов :
1P
Номинальный ток, A :
32
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50/60
Номинальное напряжение изоляции, В :
переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1
Тип привода :
Тумблер
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60898-1
Технические характеристики
Шаг 9 мм :
2
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
18
Глубина устройства, мм :
78.5
Вес устройства, кг :
0.103
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Длина зачистки проводов, мм :
14
Механическая износостойкость в циклах :
20000
Электрическая износостойкость в циклах :
10000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Выключатель нагрузки Schneider Electric Acti 9 iSW 2П 40A A9S65240
Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 iSW
Тип устройства или его аксессуаров :
Выключатель-разъединитель
Краткое название устройства :
ISW
Количество полюсов :
2P
Номинальное напряжение изоляции, В :
переменный ток 50/60 Гц
Номинальное рабочее напряжение, В :
415
Индикатор положения контакта :
Да
Тип привода :
Тумблер
Исполнение выключателя :
Стационарный
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
6 кВ
Технические характеристики
Номинальный рабочий ток :
40 А в 415 V переменный ток 50/60 Гц
Шаг 9 мм :
4
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
36
Глубина устройства, мм :
73
Вес устройства, кг :
0.167
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
-25…60 °C
Длина зачистки проводов, мм :
9
Механическая износостойкость в циклах :
20000
Электрическая износостойкость в циклах :
15000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Дифференциальный выключатель нагрева (УЗО) Schneider Electric Acti 9 iID K 2П 25A 30mA AC-ТИП A9R50225
Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 iID K
Тип устройства или его аксессуаров :
Устройства защитного отключения (УЗО)
Краткое название устройства :
IID K
Количество полюсов :
2P
Номинальный ток, A :
25
Положение нейтрали :
Слева
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50/60
Номинальное напряжение изоляции, В :
переменный ток 50/60 Гц
Класс защиты от тока утечки :
Type AC
Тип привода :
Тумблер
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ
Технические характеристики
Чувствительность по току утечки, мА :
30
Шаг 9 мм :
4
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
36
Глубина устройства, мм :
69
Вес устройства, кг :
0.184
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
-5…60 °C
Длина зачистки проводов, мм :
16
Механическая износостойкость в циклах :
5000
Электрическая износостойкость в циклах :
2000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Дифференциальный выключатель нагрева (УЗО) Schneider Electric Acti 9 iID K 2П 40A 300mA AC-ТИП A9R75240
Общие характеристики
Наименование продукта :
Acti 9 iID K
Тип устройства или его аксессуаров :
Устройства защитного отключения (УЗО)
Краткое название устройства :
IID K
Количество полюсов :
2P
Номинальный ток, A :
25
Положение нейтрали :
Слева
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50/60
Номинальное напряжение изоляции, В :
переменный ток 50/60 Гц
Класс защиты от тока утечки :
Type AC
Тип привода :
Тумблер
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
4 кВ
Технические характеристики
Чувствительность по току утечки, мА :
300
Шаг 9 мм :
4
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
85
Ширина устройства, мм :
36
Глубина устройства, мм :
69
Вес устройства, кг :
0.184
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
-5…60 °C
Длина зачистки проводов, мм :
16
Механическая износостойкость в циклах :
5000
Электрическая износостойкость в циклах :
2000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat

28 040 ₽