Коллекция Acti9
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) Т3 iPRD 8r 8kA 350В 1П+N сигнал Acti9 Schneider Electric A9L08501
Артикул: A9L08501
100% оригинал
Артикул: A9L08501
Коллекция Acti9
Коллекция SE Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) Т3 iPRD 8r 8kA 350В 1П+N сигнал Acti9 Schneider Electric A9L08501
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Серия :
- Acti9
- Наименование продукта :
- Acti 9 iPRD
- Количество полюсов :
- 1P + N
- Число защищенных полюсов :
- 1
- Тип искрового разрядника :
- Электрическая распределительная сеть
- Система заземления :
- TN-S, TT
- Дистанционная сигнализация :
- C
- Состав сигнальных контактов :
- 1 SD (1 переключающ.)
- Номинальный ток разряда :
- Общий режим: 2,5 кА (L/PE) Общий режим: 2,5 кА (N/PE) Дифференциальн. режим: 2,5 кА (L/N)
- Максимальный ток разряда :
- Общий режим: 8 кА L/PE Общий режим: 8 кА N/PE Дифференциальн. режим: 8 кА L/N
- Максимальное непрерывное рабочее напряжение :
- Общий режим: 260 В N/PE Общий режим: 350 В L/PE Дифференциальн. режим: 350 В L/N
- Максимальное напряжение изоляции :
- Общий режим <1,1 кВ тип 3 N/PE Дифференциальн. режим <1 кВ Тип 2 L/N Дифференциальн. режим <1,1 кВ тип 3 L/N Общий режим <1,4 кВ Тип 2 N/PE
- Кратковременное перенапряжение :
- 337 В L/N 5 с Выдерживает 1200 В N/PE 200 мс Режим безопасного повреждения 442 В L/PE 5 с Выдерживает
- Тип разъединителя :
- Cоответствующий автоматический выключатель iC60L 10 А кривая C - Icu 25 кА Cоответствующий автоматический выключатель iC60N 10 А кривая C - Icu 10 кА Cоответствующий автоматический выключатель iC60H 10 А кривая C - Icu 15 кА Cоответствующий предохранитель GG 25 А - Icu 15 кА Cоответствующий предохранитель GG 80 А - Icu 50 кА
- Номинальный ток короткого замыкания: двойное короткое замыкание :
- 50 кА
- Напряжение цепи сигнализации :
- 0,25 A/250 V пер. ток 50/60 Hz
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
- Напряжение разомкнутой цепи :
- 10 кВ тип 3 Общий режим N/PE 10 кВ тип 3 Дифференциальный режим L/N
Технические характеристики
- Тип и класс искрового разрядника :
- Тип 2 + 3
- Технология, используемая в искровом разряднике :
- MOV + GDT
- Шаг 9 мм :
- 4
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 85
- Ширина устройства, мм :
- 36
- Глубина устройства, мм :
- 69
- Вес устройства, кг :
- 0.246
- Степень защиты IK :
- IK03
- Степень защиты IP :
- IP20/IP40
- Относительная влажность :
- 5…95 %
- Высота над уровнем моря :
- 2000 м
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…60 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -40…85 °C
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.