Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) Т2 iPRD 40r 600В DC 40kA 2П СИГНАЛ Acti9 Schneider Electric A9L40271
Артикул: A9L40271
100% оригинал
Артикул: A9L40271
Коллекция SE Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) Т2 iPRD 40r 600В DC 40kA 2П СИГНАЛ Acti9 Schneider Electric A9L40271
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Серия :
- Acti9
- Наименование продукта :
- Acti 9 iPRD PV-DC
- Тип устройства или его аксессуаров :
- УЗИП
- Количество полюсов :
- 2P
- Число защищенных полюсов :
- 2
- Тип искрового разрядника :
- Электрическая распределительная сеть
- Состав сигнальных контактов :
- 1 SD (1 переключающ.)
- Номинальный ток разряда :
- 15 кА
- Максимальный ток разряда :
- 40 кА
- Максимальное непрерывное рабочее напряжение :
- Дифференциальный режим: 800 В L+/L- Общий режим: 800 В L+/PE Общий режим: 800 В L-/PE
- Максимальное напряжение изоляции :
- Дифференциальный режим <3 кВ Тип 2 L+/L- Общий режим <3 кВ Тип 2 L+/PE Общий режим <3 кВ Тип 2 L-/PE
- Напряжение цепи сигнализации :
- Пер. ток: 250 V 50/60 Hz
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 800
- Напряжение разомкнутой цепи :
- 666 В
Технические характеристики
- Время отклика, с :
- 25
- Тип и класс искрового разрядника :
- Тип 2
- Технология, используемая в искровом разряднике :
- MOV
- Локальная индикация :
- Белый/красный индикатор
- Шаг 9 мм :
- 6
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 85
- Ширина устройства, мм :
- 54
- Глубина устройства, мм :
- 69
- Вес устройства, кг :
- 0.371
- Соединения - клеммы :
- Зажим туннельного типа2,5…25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа2,5…16 мм² Гибкий Зажим туннельного типа2,5…16 мм² гибкий, скрученный
- Степень защиты IK :
- IK03
- Степень защиты IP :
- IP20/IP40
- Относительная влажность :
- 5…95 %
- Высота над уровнем моря :
- 2000 м
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…60 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -40…85 °C
- Момент затяжки :
- 3.5 Нм
- Длина зачистки проводов, мм :
- 14
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.