Коллекция Acti9
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) СО ВСТР ЗАЩ IQUICK PF 3П+Н 10кА Acti9 Schneider Electric A9L16618
Артикул: A9L16618
100% оригинал
Артикул: A9L16618
Коллекция Acti9
Коллекция SE Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) СО ВСТР ЗАЩ IQUICK PF 3П+Н 10кА Acti9 Schneider Electric A9L16618
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Серия :
- Acti9
- Наименование продукта :
- Acti 9 PF
- Тип устройства или его аксессуаров :
- УЗИП
- Номинальный ток разряда :
- Общий режим: 20 кА (N/PE) Дифференциальн. режим: 5 кА (L/N)
- Максимальный ток разряда :
- Общий режим: 20 кА N/PE Дифференциальн. режим: 10 кА L/N
- Максимальное непрерывное рабочее напряжение :
- Дифференциальн. режим: 275 В L/N Общий режим: 275 В L/PE
- Максимальное напряжение изоляции :
- Общий режим <1,5 кВ Тип 2 L/PE Дифференциальн. режим <1,5 кВ Тип 2 L/N
- Кратковременное перенапряжение :
- 337 В L/N 5 с Выдерживает 1200 В N/PE 200 мс Режим безопасного повреждения 442 В L/PE 5 с Выдерживает
- Тип разъединителя :
- Встроенный автоматический выключатель - Icu 6 кА
- Номинальный ток короткого замыкания: двойное короткое замыкание :
- 6 кА
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 230
Технические характеристики
- Время отклика, с :
- 25
- Шаг 9 мм :
- 9.8
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 106.7
- Ширина устройства, мм :
- 88.4
- Глубина устройства, мм :
- 74.1
- Вес устройства, кг :
- 0.684
- Соединения - клеммы :
- Зажим туннельного типа (L/N) 1…16 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (заземление) 10…25 мм² Жесткий Зажим туннельного типа (L/N) 1…16 мм² Гибкий Зажим туннельного типа (заземление) 10…25 мм² Гибкий Зажим туннельного типа (L/N) 1…16 мм² Гибкий с наконечником Зажим туннельного типа (заземление) 10…25 мм² Гибкий с наконечником
- Степень защиты IK :
- IK03
- Степень защиты IP :
- IP20/IP40
- Относительная влажность :
- 5…95 %
- Рабочая температура окружающей среды :
- -25…70 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -40…80 °C
- Момент затяжки :
- 2 Нм
- Длина зачистки проводов, мм :
- 13
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Экологическая отчетность :
- Доступно
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.