Коллекция Acti9
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) СО ВСТР ЗАЩ IQUICK PF 1П+Н 10кА Acti9 Schneider Electric A9L16617
Артикул: A9L16617
100% оригинал
Артикул: A9L16617
Коллекция Acti9
Коллекция SE Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) СО ВСТР ЗАЩ IQUICK PF 1П+Н 10кА Acti9 Schneider Electric A9L16617
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Серия :
- Acti9
- Наименование продукта :
- Acti 9 PF
- Тип устройства или его аксессуаров :
- УЗИП
- Количество полюсов :
- 1P
- Число защищенных полюсов :
- 1
- Тип искрового разрядника :
- Электрическая распределительная сеть
- Система заземления :
- TN-S, TT
- Номинальный ток разряда :
- Дифференциальн. режим: 5 кА (L/N) Общий режим: 10 кА (N/PE)
- Максимальный ток разряда :
- Общий режим: 10 кА N/PE Дифференциальн. режим: 10 кА L/N
- Максимальное непрерывное рабочее напряжение :
- Общий режим: 275 В N/PE Дифференциальн. режим: 275 В L/N
- Максимальное напряжение изоляции :
- Общий режим <1,5 кВ Тип 2 N/PE Дифференциальн. режим <1,5 кВ Тип 2 L/N
- Кратковременное перенапряжение :
- 337 В L/N 5 с Выдерживает 1200 В N/PE 200 мс Режим безопасного повреждения 442 В L/PE 5 с Выдерживает
- Тип разъединителя :
- Встроенный автоматический выключатель - Icu 6 кА
- Номинальный ток короткого замыкания: двойное короткое замыкание :
- 6 кА
Технические характеристики
- Время отклика, с :
- 25
- Тип и класс искрового разрядника :
- Тип 2
- Технология, используемая в искровом разряднике :
- MOV + GDT
- Шаг 9 мм :
- 4
Монтаж и эксплуатация
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 109.7
- Ширина устройства, мм :
- 36
- Глубина устройства, мм :
- 72.1
- Вес устройства, кг :
- 0.268
- Соединения - клеммы :
- Зажим туннельного типа (Нижняя сторона) 2,5…25 мм² Зажим туннельного типа (Верхняя сторона) 2,5…25 мм²
- Степень защиты IK :
- IK03
- Степень защиты IP :
- IP20/IP40
- Относительная влажность :
- 5…95 %
- Рабочая температура окружающей среды :
- -5…40 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -40…85 °C
- Момент затяжки :
- 2,5 Н-м
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.