Коллекция schneider root
Световой индикатор iIL белый 230В Acti 9 Schneider Electric A9E18322
Артикул: A9E18322
Артикул: A9E18322
Коллекция schneider root

Световой индикатор iIL белый 230В Acti 9 Schneider Electric A9E18322

Серия: Acti9

1 559 ₽
Кол-во
1 559 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 iIL
Тип устройства или его аксессуаров :
Модульный сигнал управления
Исполнение выключателя :
Стационарный
Номинальная рабочая отключающая способность :
IIL
Количество горизонтальных рядов :
2
Технические характеристики
Номинальная отключающая и включающая способность :
-40…80 °C
Максимальный коммутируемый ток :
Зажим туннельного типа 1 кабель (-и) жесткий 0,5 мм²Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) жесткий 2,5 мм²Зажим туннельного типа 1 кабель (-и) гибкий 0,5 мм²Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий 2,5 мм²Зажим туннельного типа 2 кабель (-и) гибкий с наконечником 2,5 мм²
Шаг 9 мм :
2
Категория применения :
110...230 V пер. ток в 50/60 Hz110...130 V пост. ток
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
82
Ширина устройства, мм :
18
Глубина устройства, мм :
695
Вес устройства, кг :
0.04
Степень защиты IP :
IP21
Температура окружающей среды при хранении :
Верхняя сторона: ProDis
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Профиль кругооборота :
Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
1 559 ₽