Коллекция SE Acti9
2 094 ₽
2 538 ₽
4 112 ₽
A9XPH312
Шинка гребенчатая Schneider Electric Acti 9 3П (L1L2L3…) 12 мод 18 мм 100А разрезаемая A9XPH312
Серия: Acti9
3 153 ₽
MGN15711
Разъединитель-предохранитель SBI 3П 14X51 380В Acti9 Schneider Electric MGN15711
Серия: Acti9
MGN15711
Разъединитель-предохранитель SBI 3П 14X51 380В Acti9 Schneider Electric MGN15711
Серия: Acti9
MGN15717
Разъединитель-предохранитель SBI 3П 22X58 380В Acti9 Schneider Electric MGN15717
Серия: Acti9
MGN15717
Разъединитель-предохранитель SBI 3П 22X58 380В Acti9 Schneider Electric MGN15717
Серия: Acti9