Коллекция SE Acti9
A9L15686
Ограничитель перенапряжения iPF 40 40kA 340В 1П Acti 9 Schneider Electric A9L15686
Серия: Acti9
A9L15686
Ограничитель перенапряжения iPF 40 40kA 340В 1П Acti 9 Schneider Electric A9L15686
Серия: Acti9
A9L15597
Ограничитель перенапряжения iPF 20 20kA 340В 3П Acti 9 Schneider Electric A9L15597
Серия: Acti9
A9L15597
Ограничитель перенапряжения iPF 20 20kA 340В 3П Acti 9 Schneider Electric A9L15597
Серия: Acti9
A9L15582
Ограничитель перенапряжения iPF 40 40kA 340В 3П Acti 9 Schneider Electric A9L15582
Серия: Acti9
A9L15582
Ограничитель перенапряжения iPF 40 40kA 340В 3П Acti 9 Schneider Electric A9L15582
Серия: Acti9