Коллекция schneider root
Шина P/P Pragma 1X35ММ 6X16ММ ЧЕРН/СЕР Schneider Electric R9H13411P
Артикул: R9H13411P
Артикул: R9H13411P
Коллекция schneider root

Шина P/P Pragma 1X35ММ 6X16ММ ЧЕРН/СЕР Schneider Electric R9H13411P

Серия: Pragma

724 ₽
Кол-во
724 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Pragma
Тип устройства или его аксессуаров :
Клеммная коробка
Количество клеммных блоков :
2 Фаза (По винт) с 7 отходящие линии
Технические характеристики
Отходящие линии распределительного блока :
1 x 35 мм² для Фаза 6 x 16 mm² для Фаза
Цвет и поверхность
Цвет :
Черный/Серый
Монтаж и эксплуатация
Монтаж щита :
Поверхность, Утопленная
Вес устройства, кг :
0.42
Совместимость серий и устройств :
шкаф
Экологичность и стандарты качества
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
724 ₽