Коллекция schneider root
Реле времени электронное 18ММ 24Ч\7ДН 1КАН Acti 9 Schneider Electric CCT15854
Артикул: CCT15854
Артикул: CCT15854
Коллекция schneider root

Реле времени электронное 18ММ 24Ч\7ДН 1КАН Acti 9 Schneider Electric CCT15854

Серия: Acti9

11 550 ₽
Кол-во
11 550 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 IHP
Тип устройства или его аксессуаров :
Программируемое цифровое реле времени
Номинальное напряжение изоляции, В :
230 В
Номинальная рабочая отключающая способность :
IHP
Количество горизонтальных рядов :
2
Технические характеристики
Максимальная мощность :
24 часа + 7 дней
Шаг 9 мм :
2
Потребляемая мощность при срабатывании :
1 мин.
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
90
Ширина устройства, мм :
18
Глубина устройства, мм :
66
Вес устройства, кг :
0.128
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Профиль кругооборота :
Информация о конце срока службы
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
11 550 ₽