Коллекция schneider root
Расцепитель iMX+iOF 110-415В iDPN N,DPN N Vigi Acti 9 Schneider Electric A9N26946
Артикул: A9N26946
Артикул: A9N26946
Коллекция schneider root

Расцепитель iMX+iOF 110-415В iDPN N,DPN N Vigi Acti 9 Schneider Electric A9N26946

Серия: Acti9

5 838 ₽
Кол-во
5 838 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Тип устройства или его аксессуаров :
Независимый расцепитель с ОЗ контактом
Исполнение выключателя :
Стационарный
Номинальная рабочая отключающая способность :
MX + Откр./Закр.
Количество горизонтальных рядов :
2
Технические характеристики
Номинальный рабочий ток :
3 А
Номинальная отключающая и включающая способность :
-40…85 °C
Положение устройства в системе :
2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Общее количество модулей по 18 мм :
Винтовые зажимы
Шаг 9 мм :
2
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
825
Ширина устройства, мм :
18
Глубина устройства, мм :
735
Вес устройства, кг :
0.073
Относительная влажность :
Индикатор действия
Совместимость серий и устройств :
Acti 9 iDPNActi 9 C120Acti 9 C40Acti 9 C60H-DCActi 9 C60NA-DCActi 9 C60PV-DCActi 9 DPN VigiActi 9 DT40Acti 9 DT60Acti 9 ID C40Acti 9 IDcActi 9 ITG40Acti 9 IDActi 9 DPN
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Профиль кругооборота :
Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
5 838 ₽