Коллекция schneider root
Переключатель iSSW 2 ПОЛ. 1 ПЕРЕК. КОНТ. Acti 9 Schneider Electric A9E18070
Артикул: A9E18070
Артикул: A9E18070
Коллекция schneider root

Переключатель iSSW 2 ПОЛ. 1 ПЕРЕК. КОНТ. Acti 9 Schneider Electric A9E18070

Серия: Acti9

1 890 ₽
Кол-во
1 890 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 iSSW
Тип устройства или его аксессуаров :
Линейный выключатель
Номинальное напряжение изоляции, В :
250 В
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальная рабочая отключающая способность :
ISSW
Маркировка :
0 - 1
Количество горизонтальных рядов :
2
Технические характеристики
Номинальный рабочий ток :
20 А
Номинальная отключающая и включающая способность :
-40…70 °C
Общее количество модулей по 18 мм :
Клеммы туннельного типа
Шаг 9 мм :
2
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
82
Ширина устройства, мм :
18
Глубина устройства, мм :
75
Вес устройства, кг :
0.04
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Переключатель iSSW 2 ПОЛ. 1 ПЕРЕК. КОНТ. Acti 9 Schneider Electric A9E18070

Acti9 – наиболее гибкое, сбалансированное, универсальное и инновационное предложение среди существующих низковольтных модульных систем, адаптированное к самым сложным электросетям и тяжёлым условиям окружающей среды и остающееся рентабельным в течение всего срока службы. Acti9 позволяет полностью избавиться от забот по обеспечению надёжности и безопасности во время эксплуатации и при проведении технического обслуживания.

1 Переключатели iSSW позволяют вручную управлять электрическими цепями.
2 Разделительная междуфазная перегородка с отверстиями для зубцов гребёнчатых шинок любого типа.
3 Выдвижные клеммы для удобства присоединения.
4 Компактный размер 2х9 мм.

Преимущества серии Acti9

Отсутствие необходимости
выполнения работ на объекте

В Acti9 впервые применено новое автоматическое устройство повторного включения (ARA iC60), созданное для сокращения расходов на выполнение работ на отдалённых объектах инфраструктуры. Устраняется необходимость в постоянном присутствии бригад на объектах для реагирования на неустойчивые повреждения, что уменьшает затраты на обслуживание удалённых объектов.

Удобство
модернизации

Двойной пружинный зажим для фиксация на DIN-рейке позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку. Это приспособление адаптируется к новым требованиям и упрощает проведение модернизации распределительного щита.

Быстрота выполнения
действий

Наличие большого пространства для маркировки цепей обеспечивает однозначную идентификацию промаркированных цепей и, соответственно, ускоряет выполнение действий.

Предотвращение ненужных
отключений

Сверхпомехоустойчивость (SI) дифференциального устройства гарантирует самый высокий уровень бесперебойности работы, а также электрическую стойкость, особенно если аппарат подвергается электромагнитному или химическому воздействию.

Абсолютная защита от
поражения током

Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта.

Комплексная сертификация

Система Acti9 полностью протестирована, одобрена и сертифицирована национальными и международными сторонними организациями.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.