Коллекция schneider root
Кнопка управления iPB КРАСНАЯ/ЗЕЛЕНАЯ 1НЗ/1НО Acti 9 Schneider Electric A9E18034
Артикул: A9E18034
Артикул: A9E18034
Коллекция schneider root

Кнопка управления iPB КРАСНАЯ/ЗЕЛЕНАЯ 1НЗ/1НО Acti 9 Schneider Electric A9E18034

Серия: Acti9

1 231 ₽
Кол-во
1 231 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Acti 9 iPB
Тип устройства или его аксессуаров :
Кнопка
Номинальное напряжение изоляции, В :
250 В
Исполнение выключателя :
Стационарный
Номинальная рабочая отключающая способность :
IPB
Количество горизонтальных рядов :
2
Технические характеристики
Номинальный рабочий ток :
20 А
Номинальная отключающая и включающая способность :
-40…80 °C
Тип нагрузки :
1 Н.З.1 Н.О.
Общее количество модулей по 18 мм :
Клеммы туннельного типа
Шаг 9 мм :
2
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
82
Ширина устройства, мм :
18
Глубина устройства, мм :
715
Вес устройства, кг :
0.4
Температура окружающей среды при хранении :
Верхняя сторона: Clario Верхняя сторона: Librio Верхняя сторона: ProDis
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Профиль кругооборота :
Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Кнопка управления iPB КРАСНАЯ/ЗЕЛЕНАЯ 1НЗ/1НО Acti 9 Schneider Electric A9E18034

Acti9 – наиболее гибкое, сбалансированное, универсальное и инновационное предложение среди существующих низковольтных модульных систем, адаптированное к самым сложным электросетям и тяжёлым условиям окружающей среды и остающееся рентабельным в течение всего срока службы. Acti9 позволяет полностью избавиться от забот по обеспечению надёжности и безопасности во время эксплуатации и при проведении технического обслуживания.

1 Позволяет управлять электрическими цепями при помощи импульсов.
2 Разделительная межфазная перегородка с отверстиями для зубцов гребёнчатых шинок любого типа.
3 Компактный размер 2х9 мм.
4 Выдвижные клеммы для удобства присоединения.

Преимущества серии Acti9

Отсутствие необходимости
выполнения работ на объекте

В Acti9 впервые применено новое автоматическое устройство повторного включения (ARA iC60), созданное для сокращения расходов на выполнение работ на отдалённых объектах инфраструктуры. Устраняется необходимость в постоянном присутствии бригад на объектах для реагирования на неустойчивые повреждения, что уменьшает затраты на обслуживание удалённых объектов.

Удобство
модернизации

Двойной пружинный зажим для фиксация на DIN-рейке позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку. Это приспособление адаптируется к новым требованиям и упрощает проведение модернизации распределительного щита.

Быстрота выполнения
действий

Наличие большого пространства для маркировки цепей обеспечивает однозначную идентификацию промаркированных цепей и, соответственно, ускоряет выполнение действий.

Предотвращение ненужных
отключений

Сверхпомехоустойчивость (SI) дифференциального устройства гарантирует самый высокий уровень бесперебойности работы, а также электрическую стойкость, особенно если аппарат подвергается электромагнитному или химическому воздействию.

Абсолютная защита от
поражения током

Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта.

Комплексная сертификация

Система Acti9 полностью протестирована, одобрена и сертифицирована национальными и международными сторонними организациями.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.