Коллекция schneider root
Кабели Smartlink: 6 длинных (870 мм) Acti9 Schneider Electric A9XCAL06
Артикул: A9XCAL06
Артикул: A9XCAL06
Коллекция schneider root

Кабели Smartlink: 6 длинных (870 мм) Acti9 Schneider Electric A9XCAL06

Серия: Acti9

6 132 ₽
Кол-во
6 132 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Тип устройства или его аксессуаров :
Сборные конструкции кабеля с одним концом
Монтаж и эксплуатация
Глубина устройства, мм :
870
Вес устройства, кг :
0.128
Совместимость серий и устройств :
Acti 9 Sмartlink автоматический выключатель
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

О товаре

Плоский кабель 0,85 м, черный

Количество в одном комплекте - 6

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.13
Д х Ш х В, см:
17 x 17 x 3

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
6 132 ₽