Коллекция schneider root
Расцепитель iMX+OF 48В АС Acti 9 Schneider Electric A9A26947
Артикул: A9A26947
Артикул: A9A26947
Коллекция schneider root

Расцепитель iMX+OF 48В АС Acti 9 Schneider Electric A9A26947

Серия: Acti9

Город доставки:

Аналогичные товары из этой категории:

Выключатель нагрузки Schneider Electric Acti 9 iSW 4П 40A A9S65440
A9S65440
Выключатель нагрузки Schneider Electric Acti ...
5 922 ₽
Дифференциальный выключатель нагрева (УЗО) Schneider Electric Acti 9 iID K 4П 25A 30mA AC-ТИП A9R50425
A9R50425
Дифференциальный выключатель нагрева (УЗО) Sc...
7 098 ₽
Автоматический выключатель Schneider Electric Acti 9 iC60N 1П 10A C A9F79110
A9F79110
Автоматический выключатель Schneider Electric...
742 ₽
Автоматический выключатель Schneider Electric Acti 9 iC60N 1П 16A C A9F79116
A9F79116
Автоматический выключатель Schneider Electric...
655 ₽
Автоматический выключатель Schneider Electric Acti 9 iC60N 4П 6A C A9F79406
A9F79406
Автоматический выключатель Schneider Electric...
6 972 ₽
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Тип устройства или его аксессуаров :
Независимый расцепитель с ОЗ контактом
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальная рабочая отключающая способность :
IMX+OF
Количество горизонтальных рядов :
2
Технические характеристики
Номинальный рабочий ток :
AC-12: 2 А в 48 V переменный ток 50 ГцDC-12: 2 А в 48 V постоянный ток
Номинальная отключающая и включающая способность :
-40…85 °C
Положение устройства в системе :
2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Общее количество модулей по 18 мм :
Клеммный зажим
Шаг 9 мм :
2
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Ширина устройства, мм :
18
Вес устройства, кг :
0.84
Относительная влажность :
Индикатор действия
Совместимость серий и устройств :
Acti 9 iC65Acti 9 ARAActi 9 iDPN VigiActi 9 iIDActi 9 iSW-NAActi 9 RCAActi 9 iDPN (China version)Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breakerActi 9 iC40
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Профиль кругооборота :
Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Расцепитель iMX+OF 48В АС Acti 9 Schneider Electric A9A26947

Acti9 – наиболее гибкое, сбалансированное, универсальное и инновационное предложение среди существующих низковольтных модульных систем, адаптированное к самым сложным электросетям и тяжёлым условиям окружающей среды и остающееся рентабельным в течение всего срока службы. Acti9 позволяет полностью избавиться от забот по обеспечению надёжности и безопасности во время эксплуатации и при проведении технического обслуживания.

1 Снабжён контактом OF для сигнализации положения «включено» или «отключено» соответствующего аппарата.
2 При запитывании вызывает отключение соответствующего аппарата.
3 Аварийное отключение кнопкой с замыкающим контактом.

Преимущества серии Acti9

Отсутствие необходимости
выполнения работ на объекте

В Acti9 впервые применено новое автоматическое устройство повторного включения (ARA iC60), созданное для сокращения расходов на выполнение работ на отдалённых объектах инфраструктуры. Устраняется необходимость в постоянном присутствии бригад на объектах для реагирования на неустойчивые повреждения, что уменьшает затраты на обслуживание удалённых объектов.

Удобство
модернизации

Двойной пружинный зажим для фиксация на DIN-рейке позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку. Это приспособление адаптируется к новым требованиям и упрощает проведение модернизации распределительного щита.

Быстрота выполнения
действий

Наличие большого пространства для маркировки цепей обеспечивает однозначную идентификацию промаркированных цепей и, соответственно, ускоряет выполнение действий.

Предотвращение ненужных
отключений

Сверхпомехоустойчивость (SI) дифференциального устройства гарантирует самый высокий уровень бесперебойности работы, а также электрическую стойкость, особенно если аппарат подвергается электромагнитному или химическому воздействию.

Абсолютная защита от
поражения током

Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта.

Комплексная сертификация

Система Acti9 полностью протестирована, одобрена и сертифицирована национальными и международными сторонними организациями.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.