Устройство сигнализации дополнительное iACTs 2НО Acti 9 Schneider Electric A9C15916
Артикул: A9C15916
100% оригинал
Артикул: A9C15916
Коллекция SE Устройство сигнализации дополнительное iACTs 2НО Acti 9 Schneider Electric A9C15916
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Дистанционная индикация, вспомогательная
- Исполнение выключателя :
- Закрепленный, справа от трансформатора тока
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 440 В
- Совместимость продукта :
- ICT
- Номинальная рабочая отключающая способность :
- IACTs
- Количество горизонтальных рядов :
- 1
Технические характеристики
- Номинальная отключающая и включающая способность :
- -40…70 °C
- Максимальный коммутируемый ток :
- Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) гибкий 2,5 мм²Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) жесткий 1,5 мм²Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) жесткий 1,5…2,5 мм²Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) гибкий 1,5…2,5 мм²
- Шаг 9 мм :
- 1
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Белый
Монтаж и эксплуатация
- Высота устройства, мм :
- 81
- Ширина устройства, мм :
- 9
- Глубина устройства, мм :
- 68
- Вес устройства, кг :
- 0.44
- Степень защиты IP :
- IP20
- Совместимость серий и устройств :
- Acti 9
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Профиль кругооборота :
- Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.