Картридж (ОПН) класса C2 40-350, 1+2 Acti 9 Schneider Electric 16316
Артикул: 16316
100% оригинал
Артикул: 16316
Коллекция SE Картридж (ОПН) класса C2 40-350, 1+2 Acti 9 Schneider Electric 16316
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Картридж (ОПН)
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 230 В
- Исполнение выключателя :
- Втычной
- Номинальная рабочая отключающая способность :
- C2 40-350
- Количество горизонтальных рядов :
- 1,3
Технические характеристики
- Номинальная отключающая и включающая способность :
- -40…80 °C
- Шаг 9 мм :
- 13
- Напряжение цепи управления :
- TTTN
Цвет и поверхность
- Цвет :
- Антрацитово-серый
Монтаж и эксплуатация
- Высота устройства, мм :
- 50
- Ширина устройства, мм :
- 12
- Глубина устройства, мм :
- 57
- Вес устройства, кг :
- 0.06
- Степень защиты IP :
- IP20
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Вопросы сохранности окружающей среды :
- 0...2000 м
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.