Картридж (ОПН) класса C1 MASTER-350, 1 Acti 9 Schneider Electric 16314
Артикул: 16314
Артикул: 16314

Коллекция SE Картридж (ОПН) класса C1 MASTER-350, 1 Acti 9 Schneider Electric 16314

Серия: Acti9

Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Acti9
Тип устройства или его аксессуаров :
Картридж (ОПН)
Номинальное напряжение изоляции, В :
230 В
Исполнение выключателя :
Втычной
Номинальная рабочая отключающая способность :
C1 Мaster-350
Количество горизонтальных рядов :
4
Технические характеристики
Номинальная отключающая и включающая способность :
-40…80 °C
Шаг 9 мм :
4
Напряжение цепи управления :
TTTN
Цвет и поверхность
Цвет :
Антрацитово-серый
Монтаж и эксплуатация
Высота устройства, мм :
50
Ширина устройства, мм :
36
Глубина устройства, мм :
57
Вес устройства, кг :
1
Степень защиты IP :
IP20
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Вопросы сохранности окружающей среды :
0...2000 м
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat