Коллекция SE Блок расширения iETL16A 2НО 230В АС 50-60ГЦ 110В D Acti 9 Schneider Electric A9C32816
Серия: Acti9
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Серия :
- Acti9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Расширение для реле импульса
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 415 В
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 2
- Исполнение выключателя :
- фиксируется на правой стороне TL
- Совместимость продукта :
- M6 шины
- Номинальная рабочая отключающая способность :
- IETL iTL 16
- Количество горизонтальных рядов :
- 2
- Номинальная отключающая и включающая способность :
- -40…70 °C
- Максимальный коммутируемый ток :
- Клеммы туннельного типацепь управления в 0,5…6 мм²
- Импульсный ток :
- 50 мс
- Положение устройства в системе :
- 2 в соответствии с IEC 60068-1
- Клеммный блок :
- 5 операций коммутации в минуту
- Общее количество модулей по 18 мм :
- Клеммы туннельного типа
- Шаг 9 мм :
- 2
- Цвет :
- Белый
- Высота устройства, мм :
- 60
- Ширина устройства, мм :
- 18
- Глубина устройства, мм :
- 84
- Вес устройства, кг :
- 0.122
- Степень защиты IP :
- IP20
- Подготовка к работе в тропических условиях :
- Дистанционное управление Тумблер
- Относительная влажность :
- Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
- Совместимость серий и устройств :
- Acti 9 iTL iTLActi 9 iTL iTLi
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Профиль кругооборота :
- Отсутствие особых требований по утилизации
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Acti9 – наиболее гибкое, сбалансированное, универсальное и инновационное предложение среди существующих низковольтных модульных систем, адаптированное к самым сложным электросетям и тяжёлым условиям окружающей среды и остающееся рентабельным в течение всего срока службы. Acti9 позволяет полностью избавиться от забот по обеспечению надёжности и безопасности во время эксплуатации и при проведении технического обслуживания.
Преимущества серии Acti9
Отсутствие необходимости
выполнения работ на объекте
В Acti9 впервые применено новое автоматическое устройство повторного включения (ARA iC60), созданное для сокращения расходов на выполнение работ на отдалённых объектах инфраструктуры. Устраняется необходимость в постоянном присутствии бригад на объектах для реагирования на неустойчивые повреждения, что уменьшает затраты на обслуживание удалённых объектов.
Удобство
модернизации
Двойной пружинный зажим для фиксация на DIN-рейке позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку. Это приспособление адаптируется к новым требованиям и упрощает проведение модернизации распределительного щита.
Быстрота выполнения
действий
Наличие большого пространства для маркировки цепей обеспечивает однозначную идентификацию промаркированных цепей и, соответственно, ускоряет выполнение действий.
Предотвращение ненужных
отключений
Сверхпомехоустойчивость (SI) дифференциального устройства гарантирует самый высокий уровень бесперебойности работы, а также электрическую стойкость, особенно если аппарат подвергается электромагнитному или химическому воздействию.
Абсолютная защита от
поражения током
Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта.
Комплексная сертификация
Система Acti9 полностью протестирована, одобрена и сертифицирована национальными и международными сторонними организациями.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов