Коллекция schneider root
Автоматический выключатель REFLEX iC60H 2П 10A C Ti24 Acti9 Schneider Electric A9C65210
Артикул: A9C65210
Артикул: A9C65210
Коллекция schneider root

Автоматический выключатель REFLEX iC60H 2П 10A C Ti24 Acti9 Schneider Electric A9C65210

Серия: Acti9

20 076 ₽
Кол-во
20 076 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Распределение
Серия :
Acti9
Наименование продукта :
Reflex iC60
Тип устройства или его аксессуаров :
Автоматический выключатель
Количество полюсов :
2P
Число защищенных полюсов :
2
Номинальный ток, A :
10
Код кривой отключения :
C
Код отключающей способности :
H
Тип сети :
Переменный ток (AC)
Частота сети, гц :
50/60
Номинальное напряжение изоляции, В :
500
Технология расцепителя :
Термомагнитный
Индикатор положения контакта :
Да
Индикатор наличия напряжения :
Мигающий светодиодный индикатор Перегрев устройства Зеленый светодиодный индикатор Устройство включено Мигающий светодиодный индикатор Аварийное отключение устройства Красный светодиодный индикатор: Отказ Мигающий светодиодный индикатор Устройство готово
Технические характеристики
Номинальное напряжение питания :
230 В AC 50/60Hz переменный ток в 50/60 Гц
Тип управления :
Рычаг управления Дистанционное управление с пом. импульсной команды Кнопка вкл/выкл Дистанционное управление с пом. непрерывной команды
Тип сигнала управления :
Поддерживаемое очень низкое напряжение Импульсная Непрерывная
Шаг 9 мм :
9
Напряжение цепи управления :
230 V Переменный ток 50/60 Гц 24 В Переменный ток 50/60 Гц 48 В Переменный ток 50/60 Гц 24 В пост. ток 48 В пост. ток
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
84
Ширина устройства, мм :
81
Глубина устройства, мм :
77
Вес устройства, кг :
0.549
Степень защиты IP :
IP20
Степень загрязнения :
3
Подготовка к работе в тропических условиях :
2
Относительная влажность :
93 % в 40 °C
Механическая износостойкость в циклах :
50000
Электрическая износостойкость в циклах :
50000
Совместимость серий и устройств :
С ПЛК
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
20 076 ₽