Коллекция Acti9
Соединители для кабелей 4 шт Acti 9 Schneider Electric A9XPCM04
Артикул: A9XPCM04
100% оригинал
Артикул: A9XPCM04
Коллекция Acti9
Соединители для кабелей 4 шт Acti 9 Schneider Electric A9XPCM04
Серия: Acti9
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Acti9
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Разъем
- Количество в одном комплекте, шт :
- 4
Технические характеристики
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 3
Монтаж и эксплуатация
- Вес устройства, кг :
- 0.064
- Совместимость серий и устройств :
- Acti 9 iC60 комбинированная сборная шинаActi 9 iK60 комбинированная сборная шинаActi 9 iDPN комбинированная сборная шинаActi 9 iDPN Vigi комбинированная сборная шинаActi 9 iID комбинированная сборная шинаActi 9 iID K комбинированная сборная шинаActi 9 iSW комбинированная сборная шинаActi 9 iSW-NA комбинированная сборная шинаActi 9 STI комбинированная сборная шина
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.