Артикул: IMT35038
Артикул: IMT35038
Коллекция Заглушки
Скидка 44%
Заглушка для гибких труб D25мм Schneider Electric Multifix Air IMT35038
Серия: Multifix
Город доставки:
- Характеристики
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Multifix
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Торцевая заглушка
Цвет и поверхность
- Материал :
- SEBS (стирол стирола, этилена, бутилен)PP (полипропилен)
Монтаж и эксплуатация
- Глубина устройства, мм :
- 9
- Высота устройства, мм :
- 28
- Ширина устройства, мм :
- 3
- Вес устройства, кг :
- 0.2
Экологичность и стандарты качества
- Декларация REACh :
- Есть
- Директивы :
- Декларация ЕС RoHS
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.