Коллекция Заглушки
Заглушка 2 модуля Unica Modular Schneider Electric NU986618 белый
Артикул: NU986618
Артикул: NU986618
Коллекция Заглушки

Заглушка 2 модуля Unica Modular Schneider Electric NU986618 белый

Тип покрытия: Глянцевый

Материал: Термопласт

Цвет передней панели: Белый

Серия: Unica Modular

197 ₽
Кол-во
197 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Unica Modular
Тип устройства или его аксессуаров :
Заглушка
Количество модулей :
2
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Белый
Тип покрытия :
Глянцевый
Материал :
Термопласт
Монтаж и эксплуатация
Способ монтажа :
Безвинтовые зажимы
Вес устройства, кг :
0.6
Степень защиты IK :
IK04
Степень защиты IP :
IP20
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

О товаре

Заглушка Schneider Electric Unica MODULAR (белый) двухмодульная.

Параметры упаковки
Вес, кг:
0.6
Д х Ш х В, см:
5 x 5 x 2

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
197 ₽