USB-розетки
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, белый GSL000133
Цвет передней панели: Белый
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, белый GSL000133
Цвет передней панели: Белый
Серия: Glossa
Розетка USB А+А 5В/2,1А 2х5В/1,05А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, бежевый GSL000233
Цвет передней панели: Бежевый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Glossa
Розетка USB А+А 5В/2,1А 2х5В/1,05А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, бежевый GSL000233
Цвет передней панели: Бежевый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, алюминий GSL000333
Цвет передней панели: Алюминий
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, алюминий GSL000333
Цвет передней панели: Алюминий
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, титан GSL000433
Цвет передней панели: Титан
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, титан GSL000433
Цвет передней панели: Титан
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, графит GSL001333
Цвет передней панели: Графит
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, графит GSL001333
Цвет передней панели: Графит
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, перламутр GSL000633
Цвет передней панели: Перламутровый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, перламутр GSL000633
Цвет передней панели: Перламутровый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, антрацит GSL000733
Цвет передней панели: Антрацит
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, антрацит GSL000733
Цвет передней панели: Антрацит
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 2-местная (2.1А и 1.05А) Systeme Electric (Schneider Electric) Atlas Design, лотос ATN001333
Цвет передней панели: Белый лотос
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Atlas Design
Розетка USB A+A 2-местная (2.1А и 1.05А) Systeme Electric (Schneider Electric) Atlas Design, лотос ATN001333
Цвет передней панели: Белый лотос
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Atlas Design
Розетка USB A+С 5В/2 4 А 2х5В/1,2А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, белый Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa GSL000139
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Glossa
Розетка USB A+С 5В/2 4 А 2х5В/1,2А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, белый Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa GSL000139
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Glossa
Розетка USB A+С 5В/2,4А 2х5В/1,2 А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, бежевый GSL000239
Цвет передней панели: Бежевый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Glossa
Розетка USB A+С 5В/2,4А 2х5В/1,2 А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, бежевый GSL000239
Цвет передней панели: Бежевый
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 2-местная (2.1А и 1.05А) Systeme Electric (Schneider Electric) Atlas Design, базальт ATN001433
Цвет передней панели: Базальт
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Atlas Design
Розетка USB A+A 2-местная (2.1А и 1.05А) Systeme Electric (Schneider Electric) Atlas Design, базальт ATN001433
Цвет передней панели: Базальт
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Atlas Design
Розетка USB A+C 2-местная (2.4А и 1.2А) Systeme Electric (Schneider Electric) Atlas Design, лотос ATN001339
Цвет передней панели: Белый лотос
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Atlas Design
Розетка USB A+C 2-местная (2.4А и 1.2А) Systeme Electric (Schneider Electric) Atlas Design, лотос ATN001339
Цвет передней панели: Белый лотос
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign + тип-C 45W высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, БЕЛЫЙ
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign + тип-C 45W высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, БЕЛЫЙ
Цвет передней панели: Белый
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, БЕЖЕВЫЙ
Цвет передней панели: Бежевый
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, БЕЖЕВЫЙ
Цвет передней панели: Бежевый
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
Розетка USB A+С 5В/2,4 А 2х5В/1,2А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, шоколад GSL000839
Цвет передней панели: Шоколад
Серия: Glossa
Розетка USB A+С 5В/2,4 А 2х5В/1,2А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, шоколад GSL000839
Цвет передней панели: Шоколад
Серия: Glossa
Розетка USB A+C 5В/2,4А 2х5В/1,2А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, антрацит GSL000739
Цвет передней панели: Антрацит
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
Розетка USB A+C 5В/2,4А 2х5В/1,2А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, антрацит GSL000739
Цвет передней панели: Антрацит
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
USB Розетка A Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign + тип-C 45W высокоскоростная зарядка QC,PD, механизм,АЛЮМИНИЙ
Цвет передней панели: Алюминий
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign + тип-C 45W высокоскоростная зарядка QC,PD, механизм,АЛЮМИНИЙ
Цвет передней панели: Алюминий
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign + тип-C 45W высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, СТАЛЬ
Цвет передней панели: Сталь
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign + тип-C 45W высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, СТАЛЬ
Цвет передней панели: Сталь
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Atlas Design
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, молочный GSL000933
Цвет передней панели: Молочный
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, молочный GSL000933
Цвет передней панели: Молочный
Тип покрытия: Глянцевый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, фисташковый GSL001033
Цвет передней панели: Фисташковый
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, фисташковый GSL001033
Цвет передней панели: Фисташковый
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, баклажановый GSL001133
Цвет передней панели: Баклажановый
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, баклажановый GSL001133
Цвет передней панели: Баклажановый
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, платина GSL001233
Цвет передней панели: Платина
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, платина GSL001233
Цвет передней панели: Платина
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, сиреневый туман GSL001433
Цвет передней панели: Сиреневый туман
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, сиреневый туман GSL001433
Цвет передней панели: Сиреневый туман
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А Schneider Electric Sedna Design, белый SDD111401
Цвет передней панели: Белый
Серия: Sedna Design
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А Schneider Electric Sedna Design, белый SDD111401
Цвет передней панели: Белый
Серия: Sedna Design
Розетка USB A+С 5В/2,4 А 2х5В/1,2А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, молочный GSL000939
Цвет передней панели: Молочный
Серия: Glossa
Розетка USB A+С 5В/2,4 А 2х5В/1,2А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, молочный GSL000939
Цвет передней панели: Молочный
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, дерево дуб GSL000533
Цвет передней панели: Дуб
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, дерево дуб GSL000533
Цвет передней панели: Дуб
Тип покрытия: Глянцевый
Серия: Glossa
Розетка USB A+C 2-местная (1.5А и 2.25А) Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, бежевый GSL000229
Цвет передней панели: Бежевый
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
Розетка USB A+C 2-местная (1.5А и 2.25А) Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, бежевый GSL000229
Цвет передней панели: Бежевый
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
Розетка USB A+A 2-местная (2.1А и 1.05А) Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, аквамарин ATN001133
Цвет передней панели: Аквамарин
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Atlas Design
Розетка USB A+A 2-местная (2.1А и 1.05А) Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, аквамарин ATN001133
Цвет передней панели: Аквамарин
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Atlas Design
Розетка USB A+A 2-местная (2.1А и 1.05А) Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, песочный ATN001233
Цвет передней панели: Песочный
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Atlas Design
Розетка USB A+A 2-местная (2.1А и 1.05А) Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, песочный ATN001233
Цвет передней панели: Песочный
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Atlas Design
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А Schneider Electric Sedna Design, антрацит SDD114401
Цвет передней панели: Антрацит
Серия: Sedna Design
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А Schneider Electric Sedna Design, антрацит SDD114401
Цвет передней панели: Антрацит
Серия: Sedna Design
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А Schneider Electric Sedna Design, алюминий SDD113401
Цвет передней панели: Алюминий
Серия: Sedna Design
Розетка USB A+A 5В/2,1А 2х5В/1,05А Schneider Electric Sedna Design, алюминий SDD113401
Цвет передней панели: Алюминий
Серия: Sedna Design
USB Розетка A Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign + тип-C 45W высокоскоростная зарядка QC,PD, механизм, БЕЖЕВЫЙ
Цвет передней панели: Бежевый
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign + тип-C 45W высокоскоростная зарядка QC,PD, механизм, БЕЖЕВЫЙ
Цвет передней панели: Бежевый
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, МОЛОЧНЫЙ
Цвет передней панели: Молочный
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, МОЛОЧНЫЙ
Цвет передней панели: Молочный
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
Розетка USB A+C 5В/2,4А 2х5В/1,2А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, алюминий GSL000339
Цвет передней панели: Алюминий
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
Розетка USB A+C 5В/2,4А 2х5В/1,2А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, алюминий GSL000339
Цвет передней панели: Алюминий
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
Розетка USB A+C 5В/2,4А 2х5В/1,2А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, титан GSL000439
Цвет передней панели: Титан
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
Розетка USB A+C 5В/2,4А 2х5В/1,2А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, титан GSL000439
Цвет передней панели: Титан
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
Розетка USB A+C 5В/2,4А 2х5В/1,2А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, дерево дуб GSL000539
Цвет передней панели: Дуб
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
Розетка USB A+C 5В/2,4А 2х5В/1,2А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, дерево дуб GSL000539
Цвет передней панели: Дуб
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
Розетка USB A+C 5В/2,4А 2х5В/1,2А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, перламутр GSL000639
Цвет передней панели: Перламутровый
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
Розетка USB A+C 5В/2,4А 2х5В/1,2А Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, перламутр GSL000639
Цвет передней панели: Перламутровый
Тип покрытия: Матовый
Серия: Glossa
Розетка USB A+С 5В/2,4 А 2х5В/1,2А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, фисташковый GSL001039
Цвет передней панели: Фисташковый
Серия: Glossa
Розетка USB A+С 5В/2,4 А 2х5В/1,2А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, фисташковый GSL001039
Цвет передней панели: Фисташковый
Серия: Glossa
Розетка USB A+С 5В/2,4 А 2х5В/1,2А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, баклажановый GSL001139
Цвет передней панели: Баклажановый
Серия: Glossa
Розетка USB A+С 5В/2,4 А 2х5В/1,2А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, баклажановый GSL001139
Цвет передней панели: Баклажановый
Серия: Glossa
Розетка USB A+С 5В/2,4 А 2х5В/1,2А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, платина GSL001239
Цвет передней панели: Платина
Серия: Glossa
Розетка USB A+С 5В/2,4 А 2х5В/1,2А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, платина GSL001239
Цвет передней панели: Платина
Серия: Glossa
Розетка USB A+С 5В/2,4 А 2х5В/1,2А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, графит GSL001339
Цвет передней панели: Графит
Серия: Glossa
Розетка USB A+С 5В/2,4 А 2х5В/1,2А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, графит GSL001339
Цвет передней панели: Графит
Серия: Glossa
Розетка USB A+С 5В/2,4 А 2х5В/1,2А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, сиреневый туман GSL001439
Цвет передней панели: Сиреневый туман
Серия: Glossa
Розетка USB A+С 5В/2,4 А 2х5В/1,2А механизм Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa, сиреневый туман GSL001439
Цвет передней панели: Сиреневый туман
Серия: Glossa
Розетка USB A+C 2-местная (2.4А и 1.2А) Systeme Electric (Schneider Electric) Atlas Design, базальт ATN001439
Цвет передней панели: Базальт
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Atlas Design
Розетка USB A+C 2-местная (2.4А и 1.2А) Systeme Electric (Schneider Electric) Atlas Design, базальт ATN001439
Цвет передней панели: Базальт
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Atlas Design
Розетка USB A+C 2-местная (2.4А и 1.2А) Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, аквамарин ATN001139
Цвет передней панели: Аквамарин
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Atlas Design
Розетка USB A+C 2-местная (2.4А и 1.2А) Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, аквамарин ATN001139
Цвет передней панели: Аквамарин
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Atlas Design
Розетка USB A+C 2-местная (2.4А и 1.2А) Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, песочный ATN001239
Цвет передней панели: Песочный
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Atlas Design
Розетка USB A+C 2-местная (2.4А и 1.2А) Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign, песочный ATN001239
Цвет передней панели: Песочный
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Необработанная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign + тип-C 45W высокоскоростная зарядка QC,PD, механизм,ЖЕМЧУГ
Цвет передней панели: Жемчуг
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign + тип-C 45W высокоскоростная зарядка QC,PD, механизм,ЖЕМЧУГ
Цвет передней панели: Жемчуг
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign + тип-C 45W высокоскоростная зарядка QC,PD, механизм, ШАМПАНЬ
Цвет передней панели: Шампань
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign + тип-C 45W высокоскоростная зарядка QC,PD, механизм, ШАМПАНЬ
Цвет передней панели: Шампань
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign + тип-C 45W высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, МОККО
Цвет передней панели: Мокко
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign + тип-C 45W высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, МОККО
Цвет передней панели: Мокко
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign + тип-C 45W высокоскоростная зарядка QC,PD, механизм, ГРИФЕЛЬ
Цвет передней панели: Грифель
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign + тип-C 45W высокоскоростная зарядка QC,PD, механизм, ГРИФЕЛЬ
Цвет передней панели: Грифель
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign + тип-C 45W высокоскоростная зарядка QC,PD, механизм, ИЗУМРУД
Цвет передней панели: Изумруд
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign + тип-C 45W высокоскоростная зарядка QC,PD, механизм, ИЗУМРУД
Цвет передней панели: Изумруд
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign + тип-C 45W высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, КАРБОН
Цвет передней панели: Карбон
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A Systeme Electric (Schneider Electric) AtlasDesign + тип-C 45W высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, КАРБОН
Цвет передней панели: Карбон
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Atlas Design
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, АЛЮМИНИЙ
Цвет передней панели: Алюминий
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, АЛЮМИНИЙ
Цвет передней панели: Алюминий
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, ТИТАН
Цвет передней панели: Титан
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, ТИТАН
Цвет передней панели: Титан
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, ДЕРЕВО ДУБ
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, ПЕРЛАМУТР
Цвет передней панели: Перламутровый
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, ПЕРЛАМУТР
Цвет передней панели: Перламутровый
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, АНТРАЦИТ
Цвет передней панели: Антрацит
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, АНТРАЦИТ
Цвет передней панели: Антрацит
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, ШОКОЛАД
Цвет передней панели: Шоколад
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, ШОКОЛАД
Цвет передней панели: Шоколад
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, ФИСТАШКОВЫЙ
Цвет передней панели: Фисташковый
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, ФИСТАШКОВЫЙ
Цвет передней панели: Фисташковый
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC,PD, механизм, БАКЛАЖАНОВЫЙ
Цвет передней панели: Баклажановый
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC,PD, механизм, БАКЛАЖАНОВЫЙ
Цвет передней панели: Баклажановый
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, ПЛАТИНА
Цвет передней панели: Платина
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
USB Розетка A + тип-C 45W Systeme Electric (Schneider Electric) Glossa высокоскоростная зарядка QC, PD, механизм, ПЛАТИНА
Цвет передней панели: Платина
Тип покрытия: Матовый
Обработка поверхности: Лакированная
Серия: Glossa
- 1
- 2