Розетка USB Schneider Electric Unica NEW, 2-местная, type-C + type-A, 5 В / 2400 мА, антрацит NU501854
Артикул: NU501854
100% оригинал
Артикул: NU501854
Розетка USB Schneider Electric Unica NEW, 2-местная, type-C + type-A, 5 В / 2400 мА, антрацит NU501854
Серия: Unica NEW
Город доставки:
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
Общие характеристики
- Серия :
- Unica NEW
- Комплектация изделия :
- Механизм
- Тип устройства или его аксессуаров :
- USB-розетка
- Количество модулей :
- 2
- Тип упаковки :
- Флоупак
Технические характеристики
- Тип защиты :
- Защита от короткого замыкания
- Номинальное рабочее напряжение, В :
- 240
- Номинальная выходная мощность, Вт :
- 12
- Класс электрической изоляции :
- Класс II
- Мощность зажимного соединения :
- 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² для жесткий кабель(и), 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² для гибкий кабель(и), 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² для многожильный кабель(и)
Цвет и поверхность
- Цвет передней панели :
- Антрацит
- Материал :
- Пластик
Монтаж и эксплуатация
- Тип монтажа :
- Скрытый
- Высота устройства, мм :
- 45
- Ширина устройства, мм :
- 22
- Глубина устройства, мм :
- 31
- Соединения (клеммы) :
- Винтовые зажимы
- Степень защиты IK :
- IK04
- Степень защиты IP :
- IP20
- Рабочая температура окружающей среды :
- 0…40 °C
- Температура окружающей среды при хранении :
- -5…50 °C
- Срок службы в циклах :
- 30000
- Длина зачистки проводов, мм :
- 8
Гарантия
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Розетка USB Schneider Electric Unica NEW, 2-местная, type-C + type-A, 5 В / 2400 мА, антрацит NU501854
"
"Unica New - Невыносимо прекрасная, простая и умная
Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна ЭУИ Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается широким функционалом. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов
Отзывы о товаре
К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.