Розетка USB Schneider Electric Unica NEW, 2-местная, type-C + type-A, 5 В / 2400 мА, бежевый NU501844
Артикул: NU501844
Артикул: NU501844

Розетка USB Schneider Electric Unica NEW, 2-местная, type-C + type-A, 5 В / 2400 мА, бежевый NU501844

Серия: Unica NEW

Цвет передней панели
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Unica NEW
Комплектация изделия :
Механизм
Тип устройства или его аксессуаров :
USB-розетка
Количество модулей :
2
Тип упаковки :
Флоупак
Технические характеристики
Тип защиты :
Защита от короткого замыкания
Номинальное рабочее напряжение, В :
240
Номинальная выходная мощность, Вт :
12
Класс электрической изоляции :
Класс II
Мощность зажимного соединения :
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² для жесткий кабель(и), 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² для гибкий кабель(и), 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² для многожильный кабель(и)
Цвет и поверхность
Цвет передней панели :
Антрацит
Материал :
Пластик
Монтаж и эксплуатация
Тип монтажа :
Скрытый
Высота устройства, мм :
45
Ширина устройства, мм :
22
Глубина устройства, мм :
31
Соединения (клеммы) :
Винтовые зажимы
Степень защиты IK :
IK04
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
0…40 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-5…50 °C
Срок службы в циклах :
30000
Длина зачистки проводов, мм :
8
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Розетка USB Schneider Electric Unica NEW, 2-местная, type-C + type-A, 5 В / 2400 мА, бежевый NU501844

"

Unica New - Невыносимо прекрасная, простая и умная

Обновленная серия была разработана на основе успешного дизайна ЭУИ Unica. Сохранив конструктивные особенности, мы значительным образом модернизировали серию с учетом потребностей специалистов-электриков, дизайнеров и их клиентов. Обновленная серия Unica отличается широким функционалом. В нее добавлены новые цвета и материалы, подходящие к любому интерьеру. Знакомьтесь с обновленной Unica – невыносимо прекрасной, простой и умной!

"

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Кол-во:
15 036 ₽
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре