Коллекция USB-розетки
Розетка USB Odace Schneider Electric белый S52R408
Артикул: S52R408
Артикул: S52R408
Коллекция USB-розетки

Розетка USB Odace Schneider Electric белый S52R408

Серия: Odace

Цвет передней панели
6 804 ₽
Кол-во
6 804 ₽
Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Серия :
Odace
Тип устройства или его аксессуаров :
USB-розетка
Монтаж и эксплуатация
Глубина монтажа, мм :
30.8
Высота устройства, мм :
71
Ширина устройства, мм :
71
Глубина устройства, мм :
41.5
Вес устройства, кг :
0.057
Степень защиты IK :
IK04
Степень защиты IP :
IP20
Рабочая температура окружающей среды :
-5…40 °C
Температура окружающей среды при хранении :
-5…50 °C
Экологичность и стандарты качества
Директивы :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных.

О товаре

Розетка USB Odace Schneider Electric белый S52R408

Odace - Включи свой стиль

Розетки и выключатели Odace от Schneider Electric позволяют оптимально решить вопрос с электроустановкой, а также внести яркость и свежесть в современный дом. Уникальный дизайн «круг в квадрате» серии Odace идет в ногу со временем, а широкий диапазон декоративных материалов подчеркивает Ваш стиль и интерьер Вашего дома. Откройте для себя возможности Odace, сделайте Ваше пребывание в доме более ярким!

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Chat
6 804 ₽
-11%
6 804 ₽